시스템 참조
현관문 섹션 처리
시스템 솔루션 | 기계 및 플랜트 엔지니어링
Task & Solution
로봇 보조 생산 셀인 랩터는 원자재부터 최종 윤곽까지 현관문 프로파일의 전체 공정에서 작동합니다. 도어 요소는 산업용 도어 생산에 일반적으로 사용되는 PU 폼 코어와 PVC 레이어로 구성됩니다. 랩터에는 두 개의 플랜지가 있는 다기능 로봇 헤드, 효율적인 공구 교체를 위한 퀵 체인지 인터페이스, 데이터 및 신호 시스템을 포함한 전기, 액체 및 공압 에너지의 통합 내부 전송 기능이 있습니다. 공정은 라우터 커터를 사용한 정밀한 외부 컨투어링으로 시작하여 엔드밀을 사용한 정밀한 컷아웃으로 이어집니다. 컷아웃 섹션은 진공 그리퍼에 의해 자동으로 배치됩니다. 작업대가 언로딩 위치로 다시 회전하기 전에 컷아웃 영역의 리베이트가 밀링되고 완성된 공작물은 수동으로 제거됩니다.
자세한 내용은 여기를 참조하세요: 로봇 기반 제조 셀 Raptor - Zimmer Group