구성 요소 참조
클린룸에서 충진 및 밀봉
그리퍼 | 구성 요소 | 생명 과학 | 의학 및 제약
Task & Solution
- 네스트 및 욕조 처리: 네스트(포장 유닛)에서 욕조 및 RTU("바로 사용 가능한") 바이알의 완전 자동 개봉, 완전 자동 개봉, 디네스팅, 충전 및 매거진 처리
- 서보 드라이브와 통합 컨트롤러가 장착된 GEH6000IL 시리즈의 그리퍼 2개
- 개별 힘 조절과 위치 및 속도 제어를 위한 브러시리스 드라이브 기술
- 정전 시에도 바이알이 떨어지는 것을 방지하는 기계식 자동 잠금 기능
- 온도 측정, 위치 또는 사이클 수와 같은 특정 데이터의 판독을 용이하게 하는 IO-Link