구성 요소 참조
중간 층의 효율적인 처리
진공 부품 | 구성 요소 | 물류
Task & Solution
이 애플리케이션에서는 FANUC Europe의 로봇이 Zimmer Group의 맞춤형 솔루션을 활용하여 골판지 상자용 중간 분리지를 취급합니다. 이 솔루션은 Magic Grippers와 ZSU 센서 유닛으로 구성되어 있습니다. Magic Grippers를 통해 중간 분리지를 정밀하게 집어 올리고 안전하게 취급할 수 있습니다. 특히 다양한 종류의 골판지 상자와 변화하는 규격의 경우, 신뢰할 수 있는 그리핑 공정이 매우 중요합니다. 센서 유닛 ZSU는 지능형 진공 모니터링을 통해 실시간으로 높은 투명성을 보장하며, 전체 취급 과정에 걸쳐 최대의 공정 안전성을 확보합니다. ZSU를 사용하면 최대 8개의 매직 그리퍼 또는 진공 시스템을 동시에 모니터링하고 제어할 수 있습니다. 이를 통해 여러 흡입 지점을 중앙에서 관리할 수 있을 뿐만 아니라, 누출, 마모 또는 고장을 가동 중단이나 품질 저하로 이어지기 전에 조기에 감지할 수 있습니다. 컴팩트한 구조, 입출력 신호를 위한 단일 M8 커넥터, 선택 가능한 NPN 또는 PNP 사양 덕분에 이 센서 유닛은 다양한 자동화 시스템에 유연하고 간편하게 통합될 수 있습니다.
내장 표준 구성 요소