구성 요소 참조
그립감 있는 플라스틱 포장
그리퍼 | 구성 요소 | 기계 및 플랜트 엔지니어링 | 패키징
Task & Solution
DKG 그리퍼 시리즈는 무단 스트로크 구성이 특징인 다용도 솔루션으로, 간단한 조정 나사로 180° 개방 각도를 특정 요구 사항에 맞게 완벽하게 조정할 수 있어 정밀하고 쉽게 애플리케이션의 기능을 향상시킬 수 있습니다! 2-in-1 기능으로 그립과 회전 기능을 하나의 모듈에 완벽하게 통합하여 설치 공간을 최적으로 활용할 수 있습니다. 이 이중 기능은 효율성을 높일 뿐만 아니라 애플리케이션의 잠재력을 극대화합니다.
하이라이트 및 기술 데이터
최대 150만까지 정비가 불필요한 주기
IP20
자계 센서