구성 요소 참조
연마 및 디버링용 그리퍼
그리퍼 | 구성 요소 | 기계 및 플랜트 엔지니어링 | 금속
Task & Solution
5000 시리즈 프리미엄 그리퍼는 매우 견고한 하드코팅 스틸 인 스틸 프로파일 그루브 가이드를 갖추고 있어 어떤 작업도 할 수 있습니다. 예를 들어, 이 프로젝트에서와 같이 3스테이션 회전 테이블과 5개의 제어 축이 있는 3개의 연삭 유닛이 있는 자동 연삭 및 디버링 기계에서 사용할 수 있습니다. 관형 발열체의 고품질 스트립 공정을 위한 자동 로딩 및 언로딩에 제한이 없습니다.
하이라이트 및 기술 데이터
부식 보호
자계 센서
Steel Linear Guide
클린룸 인증
내장 표준 구성 요소