시스템 참조
슐리히테의 모래 코어 처리 시스템
시스템 솔루션 | 기계 및 플랜트 엔지니어링 | 금속 | 파운드리
도전과제
사이징 배스에서 최대 4개의 모래 코어를 선택합니다. 코어를 회전시켜 크기를 고르게 분산시키고 5개의 모래 코어를 일렬로 쌓습니다.
해결책
모래 코어는 중앙에서 픽업됩니다. 4배 무한 회전 유닛은 두 개의 모터로 구동됩니다. 펼쳐지는 공정을 위한 회전 유닛이 통합되어 있습니다.
하이라이트 및 기술 데이터
IP64
공압식
AC 서보 모터 구동
선회 각도를 조절할 수 있음
스프링용 접지력 안전 장치
기술 데이터
| 동력 종류 | PNEU |
| 최대 파지력 | 1020 [N] |
| 그리핑 컨셉 | KRAFT |
| 그리핑 스프링 | FED |
| 최대 스트로크 | 12 [mm] |
| IP 등급 | IP64 |
| 시스템 중량 | 116 [kg] |