구성 요소 참조
가방 스파우트 취급
그리퍼 | 구성 요소 | 기계 및 플랜트 엔지니어링 | 패키징
Task & Solution
액체 및 고체 봉투용 충진기와 봉투 스파우트 밀봉용 기계는 MGP800 시리즈를 사용합니다.
- 벤치마크보다 40% 이상 더 강력한 성능
- 50% 더 길어진 그리퍼 죠로 높은 힘과 토크로 역동성 극대화
- 최대 1,000만 번의 유지보수 없는 주기로 지속적이고 문제 없는 작동 보장
- 간섭 윤곽을 최소화하고 컴팩트한 설계를 위한 통합 위치 감지 기능
- 연마 및 경화 강철로 제작된 그리퍼 죠로 최고의 정밀도와 긴 사용 수명 보장