구성 요소 참조

FANUC를 통한 고성능 자동화

그리퍼 | 구성 요소 | 기계 및 플랜트 엔지니어링

2조 평행 그리퍼
시리즈 GPP5000IL

  • IO-Link 기술과 결합된 공압 드라이브
  • 사이클 시간 최대 50% 단축 및 압축 공기 최대 90% 절감
  • 단 하나의 공압 라인과 IO-Link 케이블을 통한 연결
더 읽어보기
1. 2-조 평행 그리퍼
  • IO-Link 기술과 결합된 공압 드라이브
  • 사이클 시간 최대 50% 단축 및 압축 공기 최대 90% 절감
  • 단 하나의 공압 라인과 IO-Link 케이블을 통한 연결
더 읽어보기
Task & Solution

2-죠 병렬 그리퍼 GPP5000IL은 공압 드라이브와 IO-Link 기술을 결합하여 사이클 시간을 최대 50% 단축하고 압축 공기 소비를 최대 90%까지 줄일 수 있는 FANUC Europe M-1000/550F-46A와 함께 사용할 수 있습니다. 이 그리퍼는 부식 방지 및 IP64 밀폐형이며 최대 3,000만 사이클까지 유지보수 없이 사용할 수 있도록 설계되었습니다. 이러한 조합의 결과: 높은 가반하중과 지능형 EOAT를 통한 핸들링: 깔끔한 통합, 공정 투명성 향상, 산업적 견고성 - 까다로운 어플리케이션에 이상적입니다.

출처: FANUC Germany


문의하십시오

개인 데이터
메시지