구성 요소 참조
로봇 서보 시스템을 통한 혁신적인 기술
그리퍼 | 구성 요소 | 기계 및 플랜트 엔지니어링
Task & Solution
AVITECH Srl - 자동화 기술에서 개발하고 실현한 자동화는 혁신적인 기술과 여러 로봇 서보 시스템이 혼합되어 있으며 교체 가능한 도구가 완비되어 있습니다. MGP800 시리즈 공압 그리퍼와 GEH6000 시리즈 전동 그리퍼 및 새로운 WPR5000 시리즈 툴 체인저를 함께 사용하면 컴팩트함, 정밀성 및 최적의 시스템 유연성을 보장합니다!
내장 표준 구성 요소

2조 평행 그리퍼
시리즈 MGP800
공압
조당 스트로크
1 mm - 12 mm
그립력
6 N - 400 N
그리퍼 조 길이
20 mm - 110 mm
유지보수가 필요 없는 최대 주기
10 백만
클린룸 클래스
6
IP 등급
IP40
무게
0.008 kg - 0.46 kg

공구교환기
시리즈 WPR5000
공압
EN ISO 9409-1 기준 연결 플랜지
31.5 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160 / 200
공압 에너지 전달
4 / 12
전기 에너지 전달
옵션
잠금 스트로크
1.2 mm - 2.5 mm
Z 반복정밀도
0.01 mm
X, Y 반복정밀도
0.02 mm
무게
0.094 kg - 11 kg