시스템 참조
ZiMo에 통합된 WPR5000
시스템 솔루션 | 모빌리티 | 모바일 로봇 공학
Task & Solution
ZiMo는 인간과 로봇 사이에 사용자 친화적인 인터페이스를 제공합니다. 새로운 WPR5000 공구 교환장치와 결합하면 ZiMo의 활용도가 더욱 높아집니다. WPR5000은 유연성을 극대화하도록 설계되었으며 컴팩트하고 평평한 디자인, 높은 하중 용량(최대 500kg), 향상된 반복성이 특징입니다. 견고한 설계로 빠르고 안정적인 공구 교환이 가능하여 가동 중단 시간을 최소화하면서 다양한 작업 간에 원활하게 전환할 수 있습니다.
하이라이트 및 기술 데이터
500만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
IP54
부식 보호