구성 요소 참조
고정자용 리니어 와인딩 머신
그리퍼 | 구성 요소 | 기계 및 플랜트 엔지니어링
Task & Solution
컴팩트한 설치 공간에서 고효율 스테이터를 위한 첨단 권선 기술 전문업체인 셰플러 엘모텍 스타토맷(Schaeffler ELMOTEC STATOMAT GmbH)은 전기 모빌리티 분야 제조의 경계를 넓히고 있습니다. 전기 차축 구동 시스템, 연료 전지 및 차량 배터리를 위한 맞춤형 턴키 생산 솔루션을 제공하는 셰플러 특수 기계와 협력하여 품질과 성능 면에서 새로운 표준을 제시하고 있습니다. 이 회사는 리니어 와인딩 기계에서 Zimmer 그룹의 GPP5000IL 그리퍼 시리즈를 사용하고 있습니다. 정밀한 그립 및 포지셔닝 성능부터 복잡한 자동화 시스템과의 완벽한 통합에 이르기까지 GPP5000IL은 성능, 신뢰성 및 효율성에 대한 높은 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다.
내장 표준 구성 요소