구성 요소 참조
자동차 산업을 위한 기계 로딩 및 언로딩
그리퍼 | 구성 요소 | 모빌리티 | 자동차
내장 표준 구성 요소

2조 평행 그리퍼
시리즈 GPP5000
공압
조당 스트로크
2 mm - 45 mm
그립력
140 N - 26950 N
그리퍼 조 길이
60 mm - 400 mm
유지보수가 필요 없는 최대 주기
30 백만
클린룸 클래스
5 / 6
IP 등급
IP64 / IP64 / IP67 / IP67
무게
0.081 kg - 50 kg

3조 센트릭 그리퍼
시리즈 GPD5000
공압
조당 스트로크
2 mm - 45 mm
그립력
310 N - 72500 N
그리퍼 조 길이
60 mm - 310 mm
유지보수가 필요 없는 최대 주기
30 백만
클린룸 클래스
6
IP 등급
IP64 / IP67
무게
0.14 kg - 100 kg