구성 요소 참조
O링 어셈블리 그리퍼
그리퍼 | 구성 요소 | 기계 및 플랜트 엔지니어링 | 어셈블리
Task & Solution
조절 가능한 스프레딩 스트로크는 오링이 과도하게 퍼지는 것을 방지하고 일관된 생산 품질을 보장합니다. 발루프의 자기장 센서 기술로 엔드 위치를 인식하여 사이클 시간을 단축하고 통합 제어 시스템을 구현할 수 있습니다.
하이라이트 및 기술 데이터
최대 500만 사이클까지 정비가 불필요
IP30
자계 센서
인덕티브 센서