구성 요소 참조
스테인리스 스틸 파이프 연마
그리퍼 | 구성 요소 | 기계 및 플랜트 엔지니어링
Task & Solution
아사텍 로보틱스는 최근 용접 이음새를 완전히 제거하고 고급 산업용 애플리케이션에 이상적인 매끄럽고 균일한 마감을 얻기 위해 T형 스테인리스 스틸 튜브를 연마하는 프로젝트를 완료했습니다. 아사텍 로보틱스, Fanuc M-800 및 GPD5000 그리퍼 시리즈의 완벽한 조합!
- 탁월한 정밀도: 견고한 가이드와 정밀한 운동학 덕분에 가능합니다.
- 고성능: 더 적은 공기 소비로 더 높은 그립력을 제공합니다.
- 긴 사용 수명: 최대 3,000만 회까지 유지보수 없이 그립을 잡을 수 있습니다.
- 부식 방지: 클린룸부터 열악한 환경까지 모든 조건에 적합합니다.
- 보호 등급 IP64 및 IP67: 방수 및 방진.
하이라이트 및 기술 데이터
3000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
IP64
IP67