구성 요소 참조
골판지 포장의 정확한 취급
구성 요소 | 기계 및 플랜트 엔지니어링
Task & Solution
완벽한 상호 작용: 화낙 유럽의 로봇과 짐머 그룹의 맞춤형 진공 그리퍼 솔루션. Magic Gripper와 ZSU 센서 유닛을 사용하면 맞춤형 골판지 포장을 정확하고 효율적이며 안정적으로 처리할 수 있습니다. ZSU의 실시간 진공 모니터링은 공정의 투명성을 확보하고 마모, 누출 또는 고장을 조기에 감지합니다. 최대 8대의 매직 그리퍼 또는 진공 시스템을 중앙에서 모니터링하고 제어할 수 있습니다. 그 결과 효율성 극대화, 안정적인 진공 제어, 높은 운영 안전성이 보장됩니다.
내장 표준 구성 요소