시스템 참조
랩터 - 다양한 프로덕션 요구 사항을 충족하는 혁신적인 모듈형 시스템
시스템 솔루션 | 기계 및 플랜트 엔지니어링
Task & Solution
맞춤형 설계를 통해 Raptor는 운동학 영역에서 강성, 동역학 및 정밀도를 향상시켜 그에 상응하는 가공 품질을 보장합니다. 랩터는 최신 산업용 로봇 기술의 장점과 고정식 CNC 기술의 정밀성을 결합하여 효율성과 적응성 측면에서 새로운 기준을 제시합니다. 완전 모듈식 시스템으로 다양한 생산 요구 사항을 충족하는 유연한 확장 및 맞춤화가 가능합니다. 최첨단 드라이브, 기어 및 제어 기술은 최고의 공정 안정성과 성능을 보장합니다. 가공 셀은 목재, 경량 구조물, 섬유 복합재, 플라스틱 및 경금속 소재를 가공하기 위해 특별히 개발되었으며, 복잡한 윤곽과 응용 분야를 정밀하게 가공하고 적층 제조 공정까지 수행할 수 있습니다. 동급 포털 기계보다 더 빠르고 정밀하며 공간을 절약하는 방식으로 복잡한 작업을 수행하기 때문에 효율성을 높이고 비용을 절감하는 데 도움이 됩니다. 로봇 기반 제조 셀은 2개의 플랜지가 있는 다기능 헤드, 빠른 공구 교환을 위한 교환 인터페이스, 내부 전기, 유체 및 공압 에너지 전송, 데이터 및 신호 기술을 갖추고 있습니다.
여기에서 자세히 알아보세요: 로봇 기반 제조 셀 Raptor - Zimmer Group