시스템 참조
ZiMo가 탑재된 톱 기계
시스템 솔루션 | 모빌리티 | 모바일 로봇 공학
Task & Solution
모바일 로봇 셀 ZiMo는 톱 기계의 픽 앤 플레이스 애플리케이션에서 효율적으로 사용됩니다. 톱 기계가 공작물을 동일한 크기의 부품으로 정밀하게 절단하면 ZiMo는 MATCH 엔드오브암 에코시스템 및 흡입 펌프와 결합하여 나머지 자재 흐름을 대신합니다. ZiMo는 절단된 공작물을 단단히 잡고 지정된 용기에 넣습니다. 이 애플리케이션은 엔드투엔드 자동화 공정 단계를 가능하게 하고 생산성을 높이며 작업자의 작업량을 줄여줍니다.
내장 표준 구성 요소