구성 요소 참조
연삭 시스템
그리퍼 | 구성 요소 | 기계 및 플랜트 엔지니어링
Task & Solution
콜슈타트 GmbH와 협력하여 최첨단 연삭기를 사용하여 특수 연삭 패턴으로 다양한 하우징을 마감합니다. 소니의 GPP5025NO-00-A는 모든 부품을 안정적으로 취급할 수 있도록 보장합니다.
그리퍼 | 구성 요소 | 기계 및 플랜트 엔지니어링
콜슈타트 GmbH와 협력하여 최첨단 연삭기를 사용하여 특수 연삭 패턴으로 다양한 하우징을 마감합니다. 소니의 GPP5025NO-00-A는 모든 부품을 안정적으로 취급할 수 있도록 보장합니다.