구성 요소 참조
완전 자동화된 팔레트 재활용
그리퍼 | 구성 요소 | 물류 | 내부물류
Task & Solution
BHV-Automation의 시스템은 사용된 유로 팔레트를 자동으로 인식하고 측정하며, AI를 사용하여 적절한 톱질 프로그램을 선택하고 팔레트를 재활용 가능한 구성품으로 완전 자동으로 분해합니다. GPP5000 그리퍼는 팔레트를 단단히 잡고 먼지와 다양한 조건에서도 안정적으로 유지하며 톱질 공정에 맞게 팔레트를 정확하게 배치하는 등 모든 핸들링을 처리합니다. 높은 그립력, 견고한 스틸/강철 가이드, 먼지 및 물 튀김으로부터의 보호 기능으로 반복적이고 안정적인 분해 프로세스를 보장합니다.