구성 요소 참조
바서만 기술
로터리 유통업체 | 구성 요소 | 기계 및 플랜트 엔지니어링 | 금속
Task & Solution
바서만 테크놀로지에서 사용 중인 바서만 로터리 분배기와 WFR 시리즈 앵글 플랜지.
내장 표준 구성 요소

3조 센트릭 그리퍼
시리즈 GPD5000
공압
조당 스트로크
2 mm - 45 mm
그립력
310 N - 72500 N
그리퍼 조 길이
60 mm - 310 mm
유지보수가 필요 없는 최대 주기
30 백만
클린룸 클래스
6
IP 등급
IP64 / IP67
무게
0.14 kg - 100 kg

각 플랜지
시리즈 WFR
무게
0.3 kg - 1 kg

회전 분배기
시리즈 DVR
EN ISO 9409-1 기준 연결 플랜지
40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160
매체당 유량
70 l/min - 270 l/min
전기 에너지 전달
12핀
공압 에너지 전달
4 / 8
IP 등급
IP40 / IP64
무게
0.38 kg - 11 kg