시스템 참조
ZiMo 선반 로드
그리퍼 | 시스템 솔루션 | 모빌리티 | 모바일 로봇 공학
Task & Solution
ZiMo 모바일 로봇 셀, 혁신적인 GPD5000 그리퍼 시리즈, 유니버설 로봇의 로봇을 결합하면 자동화가 한 단계 더 발전합니다. ZiMo는 작업장 효율성을 재정의하고 원활한 통합을 위해 설계되었으며 복잡한 설정이 필요하지 않아 그 어느 때보다 더 쉽게 자동화에 접근할 수 있습니다. GPD5000 그리퍼는 견고한 가이드와 정밀한 운동학, 최대 3천만 번의 유지보수 없는 그립 주기, 모든 조건에 적합한 내식성, IP64 및 IP67 보호 등급 덕분에 탁월한 정밀도를 제공합니다.
하이라이트 및 기술 데이터
3000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
IP64
IP67
부식 보호