HF150-004-001

모터 스핀들
시리즈 HF150-004
- 정격 출력 S1: 14,5 kW
- S1 정격 토크: 14.7 Nm
- 최대 속도: 24,000 1/min
- 액체 냉각식
- 자동 공구 교환
- 인코더 (안전 기능 내장형)
- 긴 스핀들 목
- IO-Link ready
장비
속도 모니터링
도구 인터페이스의 콘 청소
미궁 인장
밀폐 공기
모니터링 도구 홀더
벡터 제어 가능/피드백
자동 공구 교환
옵션
온도 센서
집계 용 인터페이스
장비/옵션
IO-Link
기술 데이터
| 정격 출력 S1 | 14.5 [kW] |
| S1 정격 토크 | 14.7 [Nm] |
| 최대 회전수 | 24000 [1/min] |
| 공구 인터페이스 | HSK-F63 |
| 인코더 | 1Vss 256 |
| 정격 회전수 | 9.45 [1/min] |
| 정격 전류 S1 | 30 [A] |
| 모터 기술 | 비동기 |
| 극수 | 4 |
| 릴리즈 유닛 | 공압식 |
| 식히다 | 액체 |
| 인증 | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| 무게 | 37 [kg] |