디버링용 전동 모터 스핀들
로봇 기반 부품 디버링은 점점 더 중요해지고 있으며 많은 산업 분야에서 핵심 기술로 자리 잡고 있습니다. 증가하는 수요를 충족하기 위해 Zimmer Group은 최신 디버링의 요건에 특별히 맞춘 맞춤형 전기 솔루션을 개발합니다. Zimmer의 혁신적인 시스템을 통해 다양한 부품과 재료를 다양한 공구를 사용하여 효율적이고 정밀하게 가공할 수 있습니다.

편향 기능
                  편향 기능이 있는 스핀들 샤프트 - 다양한 사용 분야에 적합합니다.
                
디버링 스핀들
                  디버링 가공을 위한 전동 공랭식 모터 스핀들 - 가변 속도 제어로 다양한 작업에 유연하게 사용할 수 있습니다.
                
공구 인터페이스
                  퀵 체인지 시스템을 통한 수동 또는 자동 공구 교체.
                
전기 팬
                  전동 팬을 통해 조용하고 효율적으로 스핀들을 냉각합니다.
                
1. 편향 기능
                    편향 기능이 있는 스핀들 샤프트 - 다양한 사용 분야에 적합합니다.
                  
2. 디버링 스핀들
                    디버링 가공을 위한 전동 공랭식 모터 스핀들 - 가변 속도 제어로 다양한 작업에 유연하게 사용할 수 있습니다.
                  
3. 공구 인터페이스
                    퀵 체인지 시스템을 통한 수동 또는 자동 공구 교체.
                  
4. 전기 팬
                    전동 팬을 통해 조용하고 효율적으로 스핀들을 냉각합니다.
                  

편향 기능 미탑재

스핀들 샤프트의 편향 기능이 없는 견고한 전동 스핀들.
  
+ 공랭식
 + 수동 공구 교체
 + 자동 공구 교체

반경 방향 편향

자유도를 차단할 수 있는 스핀들 샤프트의 반경 방향 편향 기능. 옵션으로 댐핑 모듈을 사용하면 더욱 뛰어난 가공 결과를 얻을 수 있습니다.
+ 공랭식
 + 수동 공구 교체
 + 자동 공구 교체

축 방향 편향

스핀들 샤프트의 축 방향 편향 기능이 있는 전동 스핀들.
  
+ 공랭식
 + 자동 공구 교체