팔레트 체인저
시리즈 SPP

- 최고의 클램핑 및 유지력
- 기계 공간을 최대로 활용하기 위한 슬림한 구조
- 클램핑 상태 및 팔레트 유무에 대한 감지 센서
- 세척 기능 및 스프링 어큐뮬레이터를 통한 안정된 핸들링
시리즈 특징
토크 지지
형태 맞춤 결합
레퍼런스 시스템에 호환 가능한 핀
부식 보호
자계 센서
낮은 높이
PLUS 연결
공압식
공압식

- 팔레트 체인저
- 로봇측 조립
- 팔레트 커플링
- 팔레트/작업물 측면에 장착하는 경우
- 스프링 어큐뮬레이터
- 압력 하락시 에너지 저장
- 높은 스냅샷
- 잠금
- 클램핑 세그먼트를 통한 포지티브 잠금
- 팔레트 커플링과 팔레트 교환장치 간 동력 전달
- 구동
- 이중 작동 공압 실린더
- 피스톤 위치 문의
- 양쪽의 자기장 센서를 통해