WER1500LPL01-03-A

에너지 요소
시리즈 WER1500

유동적 커플링 갯수1
연결부 나사산G1/4"
매체당 유량500 [l/min]
작동 압력-0.6 ... 10 [bar]
시리즈WER1500
전송 유형공압식
사이즈에 적합HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR63-B / HWR80-B / WPR5031-A / WPR5040-A / WPR5050-A / WPR5063-A / WPR5080-A / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B
적합비고정 부품
포트 방향방사 방향
인증LABS / REACH / RoHS
IEC 60529 준거 보호방식IP54
B10d 값5000000
무게0.023 [kg]
직선-나사 체결부
센서 및 에너지 공급
세부 정보
직선-나사 체결부
센서 및 에너지 공급
세부 정보
각-선회-나사 체결부
센서 및 에너지 공급
세부 정보
각-선회-나사 체결부
센서 및 에너지 공급
세부 정보
에너지 요소
에너지 부품
G1/4"
세부 정보