WER1500LSI08-30-A

에너지 요소
시리즈 WER1500
기술 데이터
| 기능 | 핫 플러그 |
| 접점 갯수 | 8 |
| 연결부 나사산 | M8 |
| 전원전압 | 30 [V] |
| 정격 전류 | 2 [A] |
| 시리즈 | WER1500 |
| 전송 유형 | 전기식 |
| 사이즈에 적합 | HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR63-B / HWR80-B / WPR5031-A / WPR5040-A / WPR5050-A / WPR5063-A / WPR5080-A / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B |
| 적합 | 비고정 부품 |
| 연결 종류 | 스프링 접점 |
| 연결부 유형 | 소켓 |
| 연결부 종류 | 원형 플러그 |
| 포트 방향 | 방사 방향 |
| 접합력 | 10 [N] |
| 인증 | LABS / REACH / RoHS |
| IEC 60529 준거 보호방식 | IP54 |
| B10d 값 | 100000 |
| 무게 | 0.037 [kg] |