WER4000LPL15-12-A

에너지 요소
시리즈 WER4000
기술 데이터
| 유동적 커플링 갯수 | 15 |
| 연결부 나사산 | M5 |
| 매체당 유량 | 150 [l/min] |
| 작동 압력 | -0.6 ... 10 [bar] |
| 시리즈 | WER4000 |
| 전송 유형 | 공압식 |
| 사이즈에 적합 | WWR1160 / WWR1200 |
| 적합 | 비고정 부품 |
| 인증 | LABS / REACH / RoHS |
| 포트 방향 | 축 |
| IEC 60529 준거 보호방식 | IP54 |
| B10d 값 | 5000000 |
| 무게 | 0.42 [kg] |