공구교환기
시리즈 WWR

- 압력 급감 시 안전 유지
스프링 어큐뮬레이터와 높은 비율의 조합으로 안전한 기계 보장 - 평면적인 디자인
극도로 납작한 구조로 로봇의 과부하 시간을 최소화하고, 더 작고 알맞은 크기로 사용 가능 - 다양한 신호 전송 시스템
당사의 풍부한 프로젝트 성공 경험을 통해 어떤 신호라도 고객의 요구에 적합한 솔루션 제시

- 에너지 요소 고정
- 구동
- 이중 작동 공압 실린더
- 내장된 스프링
- 압력 하락시 에너지 저장
- 로봇 플랜지
- EN ISO 9409-1 부품회로
- 피스톤 위치 문의
- 자기 필드 센서통해
- 잠금 볼트
- 잠금 슬리브 조정되었음
- 잠금 슬리브
- 높은 모멘트 수용
- 내장된 공기통과
- 공기/진공 관통부
- 호스 없이 제어 가능
- 비고정 부품
- 공구측 조립
- 고정부품
- 로봇측 조립