LWR50F-13-01-A

MATCH - 로봇 모듈
시리즈 LWR
- 코봇 및 기존 로봇을 위한 하나의 시스템
- 핸들링을 위한 표준화된 로봇 인터페이스(기계식 그리퍼 및 진공)
- Easy-Click 기능(한손 조작)이 있는 수동 교체
- 스토리지 스테이션에서 외부 제어 없이 자동 변경
- 다양한 엔드 이펙터
- 광학적 커넥트 LED 디스플레이
- 로봇 Tool IO에 직접 연결하기 위한 로봇 전용 플러그
- 센서 모니터링을 포함한 그리퍼의 디지털 제어
기술 데이터
| 로봇 유형에 적합 | ABB CRB 15000 GoFa |
| IO 로직 | PNP |
| 제어 | 디지털 I/O |
| EN ISO 9409-1 기준 연결 플랜지 | TK 50 |
| 최대 취급 중량 | 25 [kg] |
| 연결 케이블 | 플러그, M8, 3극 |
| 연결 케이블 2 | 플러그, M8, 4극 |
| 잠금 스트로크 | 1 [mm] |
| 전기 에너지 전달 | 통합 |
| 공압 에너지 전달 | 통합 |
| 조임력 | 50 [N] |
| X, Y 반복정밀도 | 0,05 [mm] |
| Z 반복정밀도 | 0,05 [mm] |
| 최대로 X, Y에서 커플링시 축오프셋 | 1 [mm] |
| 작동 온도 | 5 ... +60 [°C] |
| 주기의 수명 | 100000 |
| 인증 | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| IEC 60529 준거 보호방식 | IP40 |
| B10d 값 | 100000 |
| 무게 | 0.3 [kg] |