Smart Communication Module
시리즈 SCM

  • IO-Link를 디지털 입력부 및 출력부 (디지털 I/O)로 전환, 디지털 I/O에서 IO-Link로 전환
  • 24V 디지털 I/O를 통해 지능형 IO-Link 그리퍼 간단 제어
  • 구성 및 트레이닝은 해당 간편 소프트웨어 guideZ 이용
  • 해당 컨트롤러 유형에 맞게 바로 연결할 수 있는 케이블 세트
  • 필요 유연성에 따라 1개 또는 2개 그리퍼 사용 가능
  • 필요한 유연성에 따라 하나의 그리퍼에 최대 15개의 서로 다른 공작물을 사용할 수 있습니다. 또는 두 개의 그리퍼를 사용할 수도 있습니다.
    • 상태
    • SCM 및 IO-Link Devices 상태 표시창
    • 이더넷 RJ45
    • 그리퍼 구성용 임시 연결부
    • Digital Input
    • 그리퍼 액추에이터 제어용 디지털 입력부
    • IO-Link / 장치 1
    • 그리퍼 모듈 1 연결부
    • Digital Output
    • 그리퍼 센서 모니터링용 디지털 출력부
    • IO-Link / 장치 2
    • 그리퍼 모듈 2 연결부
    • 공급 장치
    • SCM 및 그리퍼 전원 공급