Smart Communication Module
시리즈 SCM

- IO-Link를 디지털 입력부 및 출력부 (디지털 I/O)로 전환, 디지털 I/O에서 IO-Link로 전환
- 24V 디지털 I/O를 통해 지능형 IO-Link 그리퍼 간단 제어
- 구성 및 트레이닝은 해당 간편 소프트웨어 guideZ 이용
- 해당 컨트롤러 유형에 맞게 바로 연결할 수 있는 케이블 세트
- 필요 유연성에 따라 1개 또는 2개 그리퍼 사용 가능
- 필요한 유연성에 따라 하나의 그리퍼에 최대 15개의 서로 다른 공작물을 사용할 수 있습니다. 또는 두 개의 그리퍼를 사용할 수도 있습니다.

- 상태
- SCM 및 IO-Link Devices 상태 표시창
- 이더넷 RJ45
- 그리퍼 구성용 임시 연결부
- Digital Input
- 그리퍼 액추에이터 제어용 디지털 입력부
- IO-Link / 장치 1
- 그리퍼 모듈 1 연결부
- Digital Output
- 그리퍼 센서 모니터링용 디지털 출력부
- IO-Link / 장치 2
- 그리퍼 모듈 2 연결부
- 공급 장치
- SCM 및 그리퍼 전원 공급
설명:
IO-Link
- 사전 배선된 SCM-C, 즉시 연결 가능(적합한 SCM-C: SCM-C-05-00/10/20-A)
- 로봇 컨트롤러에 플러그인 연결 라인 포함
- Comfort 앱 - 노트북의 그리퍼 구성 – ADP-80-000018-A
- Zimmer Group HMI (Windows PC용 프로그램)
I/O
- 즉시 연결 가능한 GoFa 케이블, ZUB000034
- Comfort 앱 - 로봇의 그리퍼 구성 – ADP-80-000016-A
연결 회로도: