Comfort APPs

  • 다양한 로봇에 대한 Zimmer의 핸들링 기술과 MATCH – End-of-Arm 에코 시스템 적용
  • Teach Pendant에서 직접 제어 가능
  • 수동 제어 시스템과 사전 정의된 프로그래밍 기능
  • ADP(Advanced Data Package)는 그리퍼 제어를 위한 Comfort 앱, 그리퍼 구성을 위한 HMI 소프트웨어와 다운로드를 위한 부속 사용 설명서를 포함합니다.
  • SCM-C(Smart Communication Module)는 마스터 게이트웨이이며 Zimmer Group의 전체 IO-Link 구성 부품과 호환됩니다. 명칭 SCM-C-xx-xx-A로 찾을 수 있습니다.

설명:

IO-Link

  • 사전 배선된 SCM-C, 즉시 연결 가능(적합한 SCM-C: SCM-C-03-01-A) 
  • 로봇 컨트롤러에 플러그인 연결 라인 포함(Hand-IO) 
  • Comfort 앱 - 노트북의 그리퍼 구성 – ADP-80-000006-A 
  • Zimmer Group HMI (Windows PC용 프로그램) 

 

연결 회로도: