GEH6180
Discontinued model

단종 모델 안내
이 제품은 당사의 단종 모델에 속합니다. 기술 정보와 지원을 받으실 수 있도록 여기에서 계속 확인하실 수 있습니다. 이 제품에 대해 질문이 있으시면 문의 양식을 이용해 주세요. 기꺼이 도와드리겠습니다!
큰 스트로크를 갖는 2조 평행 그리퍼
시리즈 GEH6000
장비/옵션
500만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
통합 조회
IP40
기계식 자동 정지
밀폐 공기
장점 세부 정보

- 정밀한 T자형 홈 가이드
- 높은 힘 모멘트 흡수
- 구동
- 인코더를 구비한 DC 모터
- 랙 앤 피니언 기어
- 그리퍼 조의 동기식 동작
- 높은 힘 전달
- 견고, 경량 하우징
- 견고한 표면을 위해 알루미늄 합금
- 헬리컬 기어 - 웜 기어
- 전력 강하 시 자동 정지
- 탈착 가능한 센터 슬리브
- 비용이 적게 들고 신속한 그리퍼 조 위치 설정
- 고정 및 위치 설정
- 개별 설치의 여러 측면 대체
- 에너지 공급
- 표준화된 커넥터