ZGB130X220-24-FS3-N

진공 그리핑 시스템
시리즈 ZGB

  • 다양하게 이용 가능
    ZGB 시리즈는 매우 다양한 공작물과 표면에 적합하며, 다양한 용도에 유연하게 적용할 수 있습니다.
  • 안정적인 그립
    통합형 밸브 기술 덕분에 공작물의 크기가 다양하거나 그립 면이 부분적으로 가려진 경우에도 고정력이 안정적으로 유지됩니다.
  • 유연하게 구성 가능
    다양한 모델과 구성 옵션을 통해 ZGA 시리즈는 각 용도와 요구 사항에 맞춰 개별적으로 조정할 수 있습니다.
  • 인증: LABS / REACH / RoHS
치수130x220 [mm]
최대 진공 레벨-75 [kPa]
에어리어 그리퍼의 밸브 유형유동 저항
공작물의 누출 속성공기 불투과성
무게1.3 [kg]
공기 절약 기능아니요
씰링 요소씰링 폼 매트
씰링 요소의 높이20 [mm]
씰링 폼 매트의 홀 패턴타원형
교체 가능한 흡입 플레이트아니요
진공 발생기 유형진공 카트리지
진공 카트리지 유형ZVCL302
진공 카트리지 단수2
진공 카트리지 개수4
압축 공기 연결G1/4" 내부
압축 공기 연결 개수1
공기 제어 밸브예
공기 제어 밸브 버전NC
블로우 오프 제어 밸브예
전압24 [V]
솔레노이드 밸브예
전기 연결 솔레노이드 밸브플러그에 케이블 연결
다이오드 포함 버전예
디지털 진공 스위치예
진공 스위치 연결플러그, M8, 4핀
스위치 출력단NPN
체크 밸브아니요
소음기아니요
진공 필터예
유량800 [l/min]
최대 작동 압력7 [bar]
최대 소음 레벨65 [dB]
6bar에서의 공기 소비량416 [l/min]
작동 온도-20 ... +80 [°C]
인증LABS / REACH / RoHS
시리즈 ZVC
진공 발생기
세부 정보
씰링 폼 매트
액세서리
세부 정보