ZGB130X400-34-FS3

진공 그리핑 시스템
시리즈 ZGB
- 다양하게 이용 가능
ZGB 시리즈는 매우 다양한 공작물과 표면에 적합하며, 다양한 용도에 유연하게 적용할 수 있습니다. - 안정적인 그립
통합형 밸브 기술 덕분에 공작물의 크기가 다양하거나 그립 면이 부분적으로 가려진 경우에도 고정력이 안정적으로 유지됩니다. - 유연하게 구성 가능
다양한 모델과 구성 옵션을 통해 ZGA 시리즈는 각 용도와 요구 사항에 맞춰 개별적으로 조정할 수 있습니다. - 인증: LABS / REACH / RoHS
기술 데이터
| 치수 | 130x400 [mm] |
| 최대 진공 레벨 | -75 [kPa] |
| 에어리어 그리퍼의 밸브 유형 | 유동 저항 |
| 공작물의 누출 속성 | 공기 불투과성 |
| 무게 | 2.2 [kg] |
| 공기 절약 기능 | 아니요 |
| 씰링 요소 | 씰링 폼 매트 |
| 씰링 요소의 높이 | 20 [mm] |
| 씰링 폼 매트의 홀 패턴 | 타원형 |
| 교체 가능한 흡입 플레이트 | 아니요 |
| 진공 발생기 유형 | 진공 카트리지 |
| 진공 카트리지 유형 | ZVCL303 |
| 진공 카트리지 단수 | 3 |
| 진공 카트리지 개수 | 4 |
| 압축 공기 연결 | G1/4" 내부 |
| 압축 공기 연결 개수 | 1 |
| 공기 제어 밸브 | 아니요 |
| 블로우 오프 제어 밸브 | 아니요 |
| 솔레노이드 밸브 | 아니요 |
| 디지털 진공 스위치 | 아니요 |
| 체크 밸브 | 아니요 |
| 소음기 | 아니요 |
| 진공 필터 | 예 |
| 유량 | 1448 [l/min] |
| 최대 작동 압력 | 7 [bar] |
| 최대 소음 레벨 | 65 [dB] |
| 6bar에서의 공기 소비량 | 416 [l/min] |
| 작동 온도 | -20 ... +80 [°C] |
| 인증 | LABS / REACH / RoHS |