ZKM202-S-AR3-DL-SP-8

진공 이젝터
시리즈 ZKM / ZKX
- 컴팩트한 올인원 디자인
진공 발생기, 소음기, 진공 필터, 공기 제어, 블로우 오프 기능, 진공 스위치를 하나의 컴팩트한 장치에 통합할 수 있습니다. - 유연하고 공간 절약형
구조가 컴팩트하며 여러 대의 장치를 결합할 수 있어 다양한 용도와 설치 상황에 유연하게 대응할 수 있습니다. - 신뢰성과 긴 수명
자체 세척 기능을 갖춘 통합형 필터, 견고한 밀봉, 그리고 신속한 반응을 위한 구조적 설계가 작동 시 신뢰성과 긴 수명을 보장합니다. - 인증: LABS / REACH / RoHS
기술 데이터
| 최대 진공 레벨 | -85 [kPa] |
| 유량 | 74 [l/min] |
| 디지털 진공 스위치 | 예 |
| 공기 절약 기능 | 아니요 |
| 스위치 출력단 | PNP |
| 무게 | 0.21 [kg] |
| 진공 발생기 유형 | 진공 노즐 |
| 노즐 사양 | 미디 |
| 노즐 수 | 2 |
| 하우징 유형 | 단일 모듈 |
| 압축 공기 연결 | M5 내부 |
| 공압식 연결 수 | 1 |
| 공기 제어 밸브 | 예 |
| 공기 제어 밸브 사양 | NC |
| 블로우 오프 제어 밸브 | 예 |
| 전압 | 24 [V] |
| 솔레노이드 밸브 | 예 |
| 솔레노이드 밸브 전기 연결 | 플러그에 케이블 연결 |
| 다이오드 장착 버전 | 예 |
| 진공 스위치 연결 | 플러그, M8, 4핀 |
| 체크 밸브 | 아니요 |
| 실링 소재 | NBR |
| 진공 연결 수 | 1 |
| 진공 연결 | 8 mm |
| 소음기 | 아니요 |
| 진공 필터 | 예 |
| 진공 필터 유형 | PE 필터 |
| 최대 작동 압력 | 6 [bar] |
| 6bar에서의 공기 소비량 | 42 [l/min] |
| 작동 온도 | -20 ... +80 [°C] |
| 인증 | LABS / REACH / RoHS |