진공 이젝터
시리즈 ZPS

- 부드러우면서 확실한 그리핑
ZPS 시리즈는 낮은 진공 레벨로 작업할 수 있어 민감한 공작물에도 적합합니다. 블로우 오프 기능이 통합되어 진공 발생기를 물과 먼지로부터 추가로 보호합니다. - 먼지와 습기에 강함
이젝터에 특수한 디자인이 적용되어 오염물과 물이 밖으로 배출되므로 이젝터의 손상이 방지됩니다. 따라서 ZPS 시리즈는 먼지가 심한 환경과 젖은 공작물을 다루는 애플리케이션에도 적합합니다. - 인증: LABS / REACH / RoHS