ZPS10-1B20-A-H19

진공 이젝터
시리즈 ZPS

  • 부담이 적고 신뢰할 수 있는 그립
    낮은 진공 수준에서 작동할 수 있는 덕분에 ZPS 시리즈는 민감한 공작물에도 적합합니다. 또한 내장된 배기 기능은 진공 발생기를 물과 먼지로부터 추가로 보호합니다.
  • 먼지와 습기에 강함
    이젝터의 특수한 설계 덕분에 이물질과 물이 이젝터 밖으로 배출되어 이젝터가 손상되는 것을 방지합니다. 따라서 ZPS 시리즈는 먼지가 심한 환경은 물론, 젖은 공작물을 다루는 작업에도 적합합니다.
  • 인증: LABS / REACH / RoHS
최대 진공 레벨-35 [kPa]
유량175 [l/min]
진공 필터아니요
소음기아니요
무게0.2 [kg]
디지털 진공 스위치아니요
공기 절약 기능아니요
진공 발생기 유형진공 노즐
하우징 재료알루미늄
연결부 나사산M24 외부
압축 공기 연결G1/8" 내부
압축 공기 연결 개수1
공기 제어 밸브아니요
블로우 오프 제어 밸브아니요
솔레노이드 밸브아니요
체크 밸브아니요
진공 연결 개수1
진공 연결벨로우즈 Ø20mm
최대 작동 압력7 [bar]
최대 소음 레벨72 [dB]
4bar에서의 공기 소비량197 [l/min]
작동 온도-20 ... +60 [°C]
인증LABS / REACH / RoHS
시리즈 MB
벨로즈
세부 정보