ZPS20-2B20-SS-H19

진공 이젝터
시리즈 ZPS
- 고성능
- 유량: 171l/min - 175l/min
- 공기 소비량: 197l/min - 350l/min
- 최대 진공 레벨: -87kPa
- 식품 부문에 탁월함
이 솔루션은 높은 유량이 필요하며 진공 레벨이 낮은 사용 분야에 적합합니다. 이를 통해 민감한 공작물을 자국을 최소한으로 남기며 핸들링할 수 있습니다. - 인증: LABS / REACH / RoHS
기술 데이터
| 최대 진공 레벨 | -65 [kPa] |
| 유량 | 174 [l/min] |
| 하우징 재료 | 스테인리스 강 |
| 소음기 | 아니요 |
| 4bar에서의 공기 소비량 | 283 [l/min] |
| 최대 소음 레벨 | 72 [dB] |
| 최대 작동 압력 | 7 [bar] |
| 인증 | LABS / REACH / RoHS |
| 무게 | 0.22 [kg] |
