ZPS30-2B40-SS-H12

진공 이젝터
시리즈 ZPS
- 부담이 적고 신뢰할 수 있는 그립
낮은 진공 수준에서 작동할 수 있는 덕분에 ZPS 시리즈는 민감한 공작물에도 적합합니다. 또한 내장된 배기 기능은 진공 발생기를 물과 먼지로부터 추가로 보호합니다. - 먼지와 습기에 강함
이젝터의 특수한 설계 덕분에 이물질과 물이 이젝터 밖으로 배출되어 이젝터가 손상되는 것을 방지합니다. 따라서 ZPS 시리즈는 먼지가 심한 환경은 물론, 젖은 공작물을 다루는 작업에도 적합합니다. - 인증: LABS / REACH / RoHS
기술 데이터
| 최대 진공 레벨 | -87 [kPa] |
| 유량 | 171 [l/min] |
| 진공 필터 | 아니요 |
| 소음기 | 아니요 |
| 무게 | 0.25 [kg] |
| 디지털 진공 스위치 | 아니요 |
| 공기 절약 기능 | 아니요 |
| 진공 발생기 유형 | 진공 노즐 |
| 하우징 재료 | 스테인리스 강 |
| 연결부 나사산 | M24 외부 |
| 압축 공기 연결 | G1/8" 내부 |
| 압축 공기 연결 개수 | 1 |
| 공기 제어 밸브 | 아니요 |
| 블로우 오프 제어 밸브 | 아니요 |
| 솔레노이드 밸브 | 아니요 |
| 체크 밸브 | 아니요 |
| 진공 연결 개수 | 1 |
| 진공 연결 | 벨로우즈 Ø40mm |
| 최대 작동 압력 | 7 [bar] |
| 최대 소음 레벨 | 72 [dB] |
| 4bar에서의 공기 소비량 | 350 [l/min] |
| 작동 온도 | -20 ... +60 [°C] |
| 인증 | LABS / REACH / RoHS |