진공 이젝터
시리즈 ZTM

- 컴팩트하고 가벼움
컴팩트하고 가벼운 구조 덕분에 통합이 간편하며, 설치 공간이 제한된 애플리케이션에 특히 적합합니다. - 효율적인 작동과 높은 성능
ZTM 시리즈는 높은 진공 성능을 효율적인 압축 공기 소비와 결합하여 성능과 효율을 훌륭하게 조화시킵니다. - 간편하고 비용 효율적
설치가 간편하며 가격을 고려해 설계된 ZTM 시리즈는 다양한 진공 애플리케이션에 경제적인 솔루션을 제공합니다. - 인증: LABS / REACH / RoHS