ZTPL3032-AR3-DL-SN

진공 이젝터
시리즈 ZTP

  • 적은 공기 소비량으로 높은 성능
    이 시리즈는 넓은 출력 범위와 더불어 높은 유량과 높은 진공 레벨을 제공합니다. 또한 고효율 진공 카트리지 덕분에 공기 소비량이 최소한으로 줄어듭니다.
  • 올인원 디자인
    다양하게 사용할 수 있으며 통합이 간편합니다. 모든 진공 발생기에는 통합형 진공 필터와 소음기가 기본으로 장착되어 있습니다. 요구에 따라 공기 제어 밸브, 블로우 오프 제어 밸브, 진공 센서 또는 공기 절약 기능이 추가로 제공됩니다.
  • 유연성과 긴 수명
    다양한 버전 덕분에 ZTP 시리즈는 여러 가지 용도와 요구 사항에 유연하게 대응할 수 있습니다. 또한 견고한 설계와 통합형 자동 세척 진공 필터가 작동 시 신뢰성과 긴 수명을 보장합니다.
  • 인증: LABS / REACH / RoHS
최대 진공 레벨-75 [kPa]
유량724 [l/min]
디지털 진공 스위치예
공기 절약 기능아니요
스위치 출력단NPN
무게0.67 [kg]
진공 발생기 유형진공 카트리지
진공 카트리지 유형ZVCL303
진공 카트리지 수2
진공 카트리지 단수3
압축 공기 연결G1/4" 내부
공압식 연결 수1
공기 제어 밸브예
공기 제어 밸브 사양NC
블로우 오프 제어 밸브예
전압24 [V]
솔레노이드 밸브예
솔레노이드 밸브 전기 연결플러그에 케이블 연결
다이오드 장착 버전예
진공 스위치 연결플러그, M8, 4핀
체크 밸브아니요
실링 소재NBR
진공 연결 수2
진공 연결G3/4" 내부
소음기예
소음기 유형2웨이 소음기
진공 필터예
진공 필터 유형PE 필터, 5µm
최대 작동 압력7 [bar]
최대 소음 레벨60 [dB]
4bar에서의 공기 소비량140 [l/min]
6bar에서의 공기 소비량208 [l/min]
작동 온도-20 ... +80 [°C]
인증LABS / REACH / RoHS
시리즈 ZVC
진공 발생기
세부 정보
진공 필터 요소
액세서리
세부 정보