ZVC203-DS1M15

진공 카트리지
시리즈 ZVC

  • 고성능
    • 유량: 16l/min - 362l/min
    • 공기 소비량: 10l/min - 152l/min
    • 최대 진공 레벨: -95kPa
  • 고성능 카트리지
    효율적인 진공 발생을 위한 콤팩트한 고성능 솔루션.
  • 인증: LABS / REACH / RoHS
최대 진공 레벨-90 [kPa]
유량85 [l/min]
체크 밸브아니요
2.2bar에서의 공기 소비량20 [l/min]
4bar에서의 공기 소비량32 [l/min]
공기 절약 기능아니요
공기 제어 밸브아니요
블로우 오프 제어 밸브아니요
디지털 진공 스위치아니요
소음기아니요
최대 작동 압력7 [bar]
인증LABS / REACH / RoHS
무게0.018 [kg]
소음기
액세서리
세부 정보