ZLC-NFB-06-TI

스프링 플런저
시리즈 ZLC
- 모든 요구 사항에 맞게 유연하게 사용 가능
- 내부 및 외부 스프링이 있는 버전 제공
- 회전 방지 장치와 함께 사용 가능
- 인증: LABS / REACH / RoHS
기술 데이터
| 연결부 종류 | 니플 |
| 스트로크 | 6 [mm] |
| 스프링 위치 | 내부 |
| 진공 연결 위치 | 위의 |
| 고정 스레드 | M8X1 |
| 너트 개수 | 2 |
| 너트 렌치 사이즈 | 12 [mm] |
| 진공 연결 | M5 내부 |
| 적합 | VU4, VU6, VU8, VB5, VB8 |
| 인증 | LABS / REACH / RoHS |
| 무게 | 0.011 [kg] |