ZSV-38-3-DL

솔레노이드(solenoid) 밸브
시리즈 ZSV

  • 유연하게 사용 가능한 솔레노이드 밸브
  • 컴팩트한 디자인으로 높은 공기 유량 제공
  • 간단한 설치와 낮은 유지보수 비용
연결부 나사산G3/8"
작동 압력3 ... 7 [bar]
부하 전압24 [V DC]
작동 온도-18 ... +65 [°C]
무게0.22 [kg]
정격 유량1590 [Nl/min]
인증LABS / REACH / RoHS