ZBF25-N-18F

벨로우즈 석션 컵
시리즈 ZBF
- 최적화된 구조
- 얇고 기름기가 있는 곡선형 금속판 및 차체 부품용
- 석션 컵 밑면의 프로파일 구조로 공작물과 진공 컵 사이의 마찰력을 높입니다
- 1.5번 접어 높이 보정 및 댐핑 기능 이용 가능
- 사용 분야
- 자동차
- 유리
- 목재 및 합성 재료
- 금속
기술 데이터
| 직경 | 25 [mm] |
| 재료 | NBR |
| 쇼어 경도 | 60 |
| 색상 | 청색 |
| 연결부 나사산 | G1/8" 내부 |
| 설계 구조 | 벨로우즈 석션 컵 |
| 흡입 컵 모양 | 라운드 |
| 작동 온도 | -20 ... +110 [°C] |
| 스트로크 | 5.5 [mm] |
| 용량 | 2.6 [cm³] |
| -20kPa에서 평행 리프팅력 | 5.98 [N] |
| -60kPa에서 평행 리프팅력 | 13.44 [N] |
| -90kPa에서 평행 리프팅력 | 18.54 [N] |
| -20kPa에서 수직 리프팅력 | 10.79 [N] |
| -60kPa에서 수직 리프팅력 | 31.39 [N] |
| -90kPa에서 수직 리프팅력 | 37.28 [N] |
| 무게 | 0.014 [kg] |