ZBF50-PU-14F

벨로우즈 석션 컵
시리즈 ZBF
- 직경: 25mm - 100mm
- 최적화된 구조
- 얇고 기름기가 있는 곡선형 금속판 및 차체 부품용
- 석션 컵 밑면의 프로파일 구조로 공작물과 진공 컵 사이의 마찰력을 높입니다
- 1.5번 접어 높이 보정 및 댐핑 기능 이용 가능
- 사용 분야
- 자동차
- 유리
- 목재 및 합성 재료
- 금속
기술 데이터
| 직경 | 50 [mm] |
| 재료 | 폴리우레탄 |
| 쇼어 경도 | 60 |
| 연결부 나사산 | G1/4" 내부 |
| 스트로크 | 12 [mm] |
| 작동 온도 | 0 ... +60 [°C] |
| -20kPa에서 평행 리프팅력 | 20.5 [N] |
| -60kPa에서 평행 리프팅력 | 94.18 [N] |
| -90kPa에서 평행 리프팅력 | 144.21 [N] |
| -20kPa에서 수직 리프팅력 | 41.01 [N] |
| -60kPa에서 수직 리프팅력 | 129.49 [N] |
| -90kPa에서 수직 리프팅력 | 159.71 [N] |
| -20kPa에서 평행 리프팅력 | 2.09 [kg] |
| -60kPa에서 평행 리프팅력 | 9.6 [kg] |
| -90kPa에서 평행 리프팅력 | 14.7 [kg] |
| -20kPa에서 수직 리프팅력 | 4.18 [kg] |
| -60kPa에서 수직 리프팅력 | 13.2 [kg] |
| -90kPa에서 수직 리프팅력 | 16.28 [kg] |
| 흡입 컵 모양 | 라운드 |
| 색상 | 반투명 주황색 |
| 용량 | 11 [cm³] |
| 무게 | 0.045 [kg] |