ZBF60-N-12F

벨로우즈 석션 컵
시리즈 ZBF

  • 최적화된 구조
    • 얇고 기름기가 있는 곡선형 금속판 및 차체 부품용
    • 석션 컵 밑면의 프로파일 구조로 공작물과 진공 컵 사이의 마찰력을 높입니다
    • 1.5번 접어 높이 보정 및 댐핑 기능 이용 가능
  • 사용 분야
    • 자동차
    • 유리
    • 목재 및 합성 재료
    • 금속
직경60 [mm]
재료NBR
쇼어 경도60
색상청색
연결부 나사산G1/2" 내부
설계 구조벨로우즈 석션 컵
흡입 컵 모양라운드
작동 온도-20 ... +110 [°C]
스트로크13.5 [mm]
용량22 [cm³]
-20kPa에서 평행 리프팅력67.1 [N]
-60kPa에서 평행 리프팅력125.96 [N]
-90kPa에서 평행 리프팅력165.99 [N]
-20kPa에서 수직 리프팅력87.7 [N]
-60kPa에서 수직 리프팅력159.51 [N]
-90kPa에서 수직 리프팅력181.88 [N]
무게0.051 [kg]