ZBL30-N-18F

벨로우즈 석션 컵
시리즈 ZBL

  • 최적화된 구조
    • 유연한 공작물 취급용
    • 최대 4.5번 접어 높이 보정 및 댐핑 기능 이용 가능
  • 사용 분야
    • 포장
    • 소비재
    • 내부 물류
직경30 [mm]
재료NBR
쇼어 경도60
색상검정색
연결부 나사산G1/8" 내부
설계 구조벨로우즈 석션 컵
흡입 컵 모양라운드
작동 온도-20 ... +110 [°C]
스트로크23 [mm]
용량13 [cm³]
-20kPa에서 수직 리프팅력8.83 [N]
-60kPa에서 수직 리프팅력21.58 [N]
무게0.013 [kg]
벨로우즈 석션 컵
흡입기
세부 정보