ZBU35-PU

벨로우즈 석션 컵
시리즈 ZBU
- 최적화된 구조
- 평면 및 곡면용
- 범용으로 사용 가능
- 2.5번 접어 높이 보정 및 댐핑 기능 이용 가능
- 사용 분야
- 포장
- 소비재
- 내부 물류
기술 데이터
| 직경 | 35 [mm] |
| 재료 | 폴리우레탄 |
| 쇼어 경도 | 60 |
| 색상 | 반투명 주황색 |
| 설계 구조 | 벨로우즈 석션 컵 |
| 흡입 컵 모양 | 라운드 |
| 작동 온도 | 0 ... +60 [°C] |
| 스트로크 | 13.8 [mm] |
| 용량 | 6.2 [cm³] |
| -20kPa에서 수직 리프팅력 | 22.17 [N] |
| -60kPa에서 수직 리프팅력 | 41.99 [N] |
| -90kPa에서 수직 리프팅력 | 56.41 [N] |
| 무게 | 0.006 [kg] |